发布您的产品
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
    技术规格
    • 唯一参考F3045
    • 产品系列NIMBUS II MESSING
    • 产品组Basin Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)177
    • 宽度 (mm)47
    • 深度 (mm)121
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)0.75
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets