发布您的产品
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
    技术规格
    • 唯一参考F3051
    • 产品系列NIMBUS II MESSING
    • 产品组Basin Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)236
    • 宽度 (mm)143
    • 深度 (mm)159
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.228
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 说明Washbasin manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets