发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
venlo/products/7bd422f5-9a8d-488b-8862-f13e7d09c58a
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 PUW
在以下地区不可用: 美国
Venlo
关注
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 PUW
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 PUW
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
F3052
产品系列
NIMBUS II MESSING
产品组
Basin Mixer
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-15
版本号
1
高度 (mm)
236
宽度 (mm)
142
深度 (mm)
161
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3052aa
安装说明
http://www.idealstandardnederland.nl
技术说明
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3052aa
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.879
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 说明
Washbasin manual water supply sets
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
荷兰
类似产品
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
Moen
TS43003 Arris Two-Handle Wall Mount Bathroom Faucet
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多