发布您的产品
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME
    技术规格
    • 唯一参考F3060
    • 产品系列NIMBUS II MESSING
    • 产品组Shower Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)47
    • 宽度 (mm)188
    • 深度 (mm)98
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.034
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 说明Shower manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets