发布您的产品
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    技术规格
    • 唯一参考F3062
    • 产品系列NIMBUS II MESSING
    • 产品组Kitchen Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)184
    • 宽度 (mm)192
    • 深度 (mm)226
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.157
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 说明Sink manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets