发布您的产品
NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O
NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O

    NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O
    技术规格
    • 唯一参考F3066
    • 产品系列NIMBUS II MESSING
    • 产品组Bath & Shower Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)70
    • 宽度 (mm)192
    • 深度 (mm)141
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.598
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 说明Bath manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets