发布您的产品
NIMBUS II MESSING WALL TAP COLD CHROME N/SPT
NIMBUS II MESSING WALL TAP COLD CHROME N/SPT
    Venlo

    NIMBUS II MESSING WALL TAP COLD CHROME N/SPT

    NIMBUS II MESSING WALL TAP COLD CHROME N/SPT
    技术规格
    • 唯一参考F3076
    • 产品系列NIMBUS II MESSING
    • 产品组Kitchen Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)71
    • 宽度 (mm)61
    • 深度 (mm)91
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)0.381
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 说明Shower manual water supply sets