发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
venlo/products/3fe93816-5a4d-46d8-a942-659888ba7533
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2
在以下地区不可用: 美国
Venlo
关注
NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2
NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
F3077
产品系列
NIMBUS II MESSING
产品组
Kitchen Mixer
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-15
版本号
1
高度 (mm)
62
宽度 (mm)
42
深度 (mm)
89
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3077aa
安装说明
http://www.idealstandardnederland.nl
技术说明
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3077aa
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
0.59
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 说明
Shower manual water supply sets
发售地区
欧洲
荷兰
类似产品
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
Moen
TS43003 Arris Two-Handle Wall Mount Bathroom Faucet
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多