发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
venlo/products/396ca659-0c92-4d9d-bb05-5aa9337b6297
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
NIMBUS II MESSING WALL TAP CHROME G1/2
在以下地区不可用: 美国
Venlo
关注
NIMBUS II MESSING WALL TAP CHROME G1/2
NIMBUS II MESSING WALL TAP CHROME G1/2
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
F3080
产品系列
NIMBUS II MESSING
产品组
Kitchen Mixer
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-15
版本号
1
高度 (mm)
112
宽度 (mm)
68
深度 (mm)
114
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3080aa
安装说明
http://www.idealstandardnederland.nl
技术说明
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3080aa
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
0.37
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 说明
Sink manual water supply sets
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
荷兰
类似产品
hansgrohe
Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
4.8
(
37
)
下载
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
下载
Kohler
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
下载
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多