发布您的产品
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU 121

    The Vertiv CoolChip CDU 100 in-rack coolant distribution unit is designed to support single-rack direct-to-chip applications. This single rack approach reduces secondary fluid circuit volume and infrastructure complexity, while enabling 100kW+ of liquid cooling capacity with its high efficiency liquid-to-liquid heat exchanger.

    技术规格
    • 唯一参考vertiv-cdu-121
    • 产品系列Vertiv™ CoolChip CDU
    • 产品组CDU - Coolant Distribution Unit
    • 类型Digital Inventory (Products)
    • 发布日期2025-03-04
    • 版本号1
    • 高度 (inch)6.89
    • 宽度 (inch)17.46
    • 深度 (inch)32.62
    相关
    • 主材料碳钢
    • 次要材料碳钢
    • 净重 (Lbs)130
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - Heat Exchanger
    • ETIM 代码EC002500
    • ETIM 名称Network cabinet
    • Uniclass 2015 代码Pr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 说明Data equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 代码27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Data Communications Network Equipment
    • OmniClass 编号23-33 19 11 11
    • OmniClass 标题Refrigerant Liquid
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區