发布您的产品
Brisa 4630 floor single UL
Brisa 4630 floor single UL
    Vibia

    Brisa 4630 floor single UL

    Brisa is a fitted outdoor lamp that is revolving and adjustable. It is ideal for illuminating garden spaces and paths. Designed by Liévore, Altherr, Molina, it is available in two finishes: khaki lacquer or matte oxide.
    规格
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    技术规格
    • 唯一参考vibia-brisa-4630_ul-certificate
    • 产品系列Luminaries for External Lighting
    • 产品组合Brisa
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-31
    • 版本号1
    • 高度 (inch)46.86
    • 宽度 (inch)5.12
    • 深度 (inch)5.12
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Lbs)4.41
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯具
    • OmniClass 编号23-35 47 11
    • OmniClass 标题Lighting Fixtures

    发售地区

    北美
    加拿大
    波多黎各
    美国