发布您的产品
Brisa 4635 floor triple
Brisa 4635 floor triple
    Vibia

    Brisa 4635 floor triple

    Brisa is a fitted outdoor lamp with three revolving, adjustable arms. It is ideal for illuminating garden spaces and paths. Designed by Liévore, Altherr, Molina, it is available in two finishes: khaki lacquer or matte oxide.
    技术规格
    • 唯一参考vibia-brisa-4635
    • 产品系列Luminaries for External Lighting
    • 产品组Outdoor
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1230
    • 宽度 (mm)220
    • 深度 (mm)230
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)5.85
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯具
    • OmniClass 编号23-35 47 11
    • OmniClass 标题Lighting Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲