发布您的产品
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    技术规格
    • 唯一参考vibia-flat-5945
    • 产品系列Luminaries for Internal Lighting
    • 产品组Floor Lamps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)900
    • 宽度 (mm)640
    • 深度 (mm)760
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)15.25
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 地板已安装
    • IFC 分类灯具
    • OmniClass 编号23-35 47 11
    • OmniClass 标题Lighting Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲