发布您的产品
Guise 2298 Design by Diez Office
Vibia

Guise 2298 Design by Diez Office

Ceiling LED lamp. The light is diffused in an almost invisible manner through the glass and only emerges through the striations etched on the surface, diffusing the light as if by magic.
规格
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技术规格
  • 唯一参考vibia-guise-2298_ul-certificate
  • 产品系列Luminaries for Internal Lighting
  • 产品组合Ceiling Lamps
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-10-18
  • 版本号1
  • 高度 (inch)11
  • 宽度 (inch)15.75
  • 深度 (inch)15.75
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Lbs)24.89
分类
  • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
  • IFC 分类灯具
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures

发售地区

北美
加拿大
波多黎各
美国