发布您的产品
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4 星(最高 5 星)4.4(8 评价)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
技术规格
  • 唯一参考vibia-meridiano-4715
  • 产品系列Luminaries for External Lighting
  • 产品组Outdoor
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)320
  • 宽度 (mm)920
  • 深度 (mm)920
相关
  • 主材料
  • 次要材料聚氨酯
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)16.7
分类
  • BIMobject 类别照明 - 外部
  • IFC 分类灯具
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲