发布您的产品
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 星(最高 5 星)4.2(5 评价)
Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
技术规格
  • 唯一参考vibia-palo-alto-4516
  • 产品系列Luminaries for External Lighting
  • 产品组Outdoor
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2800
  • 宽度 (mm)850
  • 深度 (mm)250
相关
  • 主材料
  • 次要材料聚碳酸酯
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)16.5
分类
  • BIMobject 类别照明 - 外部
  • IFC 分类灯具
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲