发布您的产品
Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.7 星(最高 5 星)4.7(7 评价)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
技术规格
  • 唯一参考vibia-pin-1680
  • 产品系列Luminaries for Internal Lighting
  • 产品组Wall Lamps
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-02-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)390
  • 宽度 (mm)100
  • 深度 (mm)250
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)1
分类
  • BIMobject 类别照明 - 壁装
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EC002892
  • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 代码391115
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 说明Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D5020
  • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲