发布您的产品
Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-M
Vibia

Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-M

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This surface canopy allows you to power the luminaires.
技术规格
  • 唯一参考Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-M
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-05-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)2600
  • 深度 (mm)2600
相关
  • 主材料ABS
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)1.8
分类
  • BIMobject 类别照明 - 照明
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EC001743
  • ETIM 名称Pendant luminaire
  • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 代码391115
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 说明Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D5020
  • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲