发布您的产品
Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell
Vibia

Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell

Wall sconce formed by two circular bodies with a single electrical connection. Available in three different lacquered aluminum finishes.
规格
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技术规格
  • 唯一参考vibia-puck-wall-art-5481_ul-certificate
  • 产品系列Luminaries for Internal Lighting
  • 产品组合Wall Lamps
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-02-19
  • 版本号1
  • 高度 (inch)27.25
  • 宽度 (inch)27.25
  • 深度 (inch)3.5
相关
  • 主材料ABS
  • 次要材料聚碳酸酯
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Lbs)9.92
分类
  • BIMobject 类别照明 - 壁装
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EC002892
  • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 代码391115
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 说明Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D5020
  • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

发售地区

北美
加拿大
波多黎各
美国