发布您的产品
Puck Wall Art LED 5491 Design by Jordi Vilardell
Vibia

Puck Wall Art LED 5491 Design by Jordi Vilardell

5.0 星(最高 5 星)5.0(15 评价)
Wall sconce combines three discs via a single electrical connection. Available in two different lacquered aluminum finishes
规格
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技术规格
  • 唯一参考vibia-puck-wall-art-5491
  • 产品系列Luminaries for Internal Lighting
  • 产品组合Wall Lamps
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-02-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)840
  • 宽度 (mm)1030
  • 深度 (mm)110
相关
  • 主材料ABS
  • 次要材料聚碳酸酯
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)7.35
分类
  • BIMobject 类别照明 - 壁装
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EC002892
  • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 代码391115
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 说明Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D5020
  • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲