发布您的产品
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
    Vibia

    Skan 0275 pendant single L

    4.2 星(最高 5 星)4.2(15 评价)
    Designed by Liévore, Altherr, Molina, SKAN is a pendant with a minimalist design. It is a return to the essential, combining basic shapes and pure lines. Available in six neutral finishes.
    规格
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    技术规格
    • 唯一参考Vibia-Skan-0275
    • 产品系列Luminaries for Internal Lighting
    • 产品组Pendants
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-07-13
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料
    • 次要材料亚克力
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)4.4
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具
    • ETIM 代码EC001743
    • ETIM 名称Pendant luminaire
    • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 代码391115
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 说明Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
    • OmniClass 编号23-35 47 11
    • OmniClass 标题Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II 代码D5020
    • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲