发布您的产品
Sticks 7348 floor single M
Sticks 7348 floor single M
    Vibia

    Sticks 7348 floor single M

    Sticks Floor lamp with individual rod, producing ambient lighting effect or indirect light depending on rod rotation. Includes electric cable with plug to facilitate installation.
    技术规格
    • 唯一参考vibia-sticks-7348
    • 产品系列Luminaries for Internal Lighting
    • 产品组Floor Lamps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2160
    • 宽度 (mm)130
    • 深度 (mm)130
    相关
    • 主材料
    • 次要材料聚碳酸酯
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)8.4
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 地板已安装
    • IFC 分类灯具
    • OmniClass 编号23-35 47 11
    • OmniClass 标题Lighting Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲