发布您的产品
STRUCTURAL, CEILING, DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, DOUBLE

Ceiling light where different cubic volumes meet or expand to provide flexible solutions, maintaining spatial order. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
规格
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技术规格
  • 唯一参考vibia-structural-2640
  • 产品系列Luminaries for Internal Lighting
  • 产品组Ceiling Lamps
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)210
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)370
相关
  • 主材料
  • 次要材料聚碳酸酯
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)5.5
分类
  • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
  • IFC 分类灯具
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲