发布您的产品
Tempo 5772 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5772 Design by Lievore Altherr

5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)
Tempo pendant lamps are a design by Lievore Altherr. Suspended from the cable, the blown glass diffuser offers subtle nuances of transparency and translucency. All models of the Tempo collection incorporate LED lighting.
技术规格
  • 唯一参考vibia-tempo-5772
  • 产品系列Luminaries for Internal Lighting
  • 产品组Pendant Lamps
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-02-22
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)130
  • 深度 (mm)130
相关
  • 主材料
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)1.2
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EC001743
  • ETIM 名称Pendant luminaire
  • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 代码391115
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 说明Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D5020
  • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲