发布您的产品
V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera
Vicon

V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera

Vicon’s Roughneck AI Micro Dome Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera supports H.264/H.265 compression technology, a fixed 2.8mm lens and true WDR. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
技术规格
  • 唯一参考vicon-v2000d-micro-domes
  • 产品系列Cameras
  • 产品组Network Dome Cameras
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-29
  • 版本号1
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料聚碳酸酯
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 安全、摄像头和配件
  • Uniclass 2015 代码Pr_60_75_86
  • Uniclass 2015 说明Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass 编号23-29 11 00
  • OmniClass 标题Security Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II 代码D5030
  • CSI UniFormat II 标题Communications & Security
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區