发布您的产品
V2100D Roughneck Dome Cameras
Vicon

V2100D Roughneck Dome Cameras

4.8 星(最高 5 星)4.8(35 评价)
Vicon’s Roughneck Dome Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers 120 dB WDR along with nearly 100 ft of IR range to ensure your security operation maintains the highest video quality even in the harshest lighting scenarios.
技术规格
  • 唯一参考vicon-v2100d-domes
  • 产品系列Cameras
  • 产品组Network Dome Cameras
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-29
  • 版本号1
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料聚碳酸酯
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 安全、摄像头和配件
  • Uniclass 2015 代码Pr_60_75_86
  • Uniclass 2015 说明Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass 编号23-29 11 00
  • OmniClass 标题Security Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II 代码D5030
  • CSI UniFormat II 标题Communications & Security
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區