发布您的产品
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop

    Almarea Quartz Countertop

    BQ6982 takes inspiration from the peaceful beauty of an autumn sky at twilight. Soft blue veins flow gracefully alongside delicate gray accents, creating a light, airy movement that evokes a calm and poetic atmosphere across the surface.
    规格
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    技术规格
    • 唯一参考almarea-quartz-countertop
    • 产品系列Exotic Collection
    • 产品组Almarea BQ6982
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-05-06
    • 版本号1
    • 高度 (inch)65
    • 宽度 (inch)130
    相关
    • 设计国家/地区越南
    • 制造国家/地区越南
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 台面
    • IFC 分类覆盖物
    • ETIM 代码EC010182
    • ETIM 名称Natural stone tile
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 说明Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Quartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass 编号23-21 19 15
    • OmniClass 标题Specialty Casework

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥