发布您的产品
Vic Ansi Class 300 Flange Adapter Nipple 846R
Victaulic
已存档

Vic Ansi Class 300 Flange Adapter Nipple 846R

Vic 846r flange adapter nipple
技术规格
  • 唯一参考victaulic-no-846r-flange-adapter-nipple
  • 产品系列Piping Methods
  • 产品组Pipework Fittings
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期1917-11-09
  • 版本号1
相关
  • 主材料碳钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 管道
  • IFC 分类管件
  • Uniclass 2015 代码Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 说明Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 标题Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass 编号23-27 43 00
  • OmniClass 标题Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II 代码C1030
  • CSI UniFormat II 标题Fittings