发布您的产品
UPTIRPS230N - PTZ cameras, Accessories, external power supply
Videotec

UPTIRPS230N - PTZ cameras, Accessories, external power supply

Power supply:ᅠ ᅠ230Vac,ᅠ ᅠ50/60Hz Control to synchronise illuminators with camera Day/Night switching Twilight sensor included IP66
技术规格
  • 唯一参考uptirps230n
  • 产品系列Ulisse
  • 产品组合PTZ cameras, Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-08-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)278
  • 宽度 (mm)239
  • 深度 (mm)90.5
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料铝
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)6
分类
  • BIMobject 类别电子 - 安全、摄像头和配件
  • IFC 分类警报
  • ETIM 代码EC001527
  • ETIM 名称Video surveillance system
  • UNSPSC 名称Security cameras
  • UNSPSC 代码46171610
  • Uniclass 2015 代码Pr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 说明Survey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 代码28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Video Surveillance
  • OmniClass 编号23-37 15 11
  • OmniClass 标题Cameras
  • CSI UniFormat II 代码D5030
  • CSI UniFormat II 标题Communications & Security
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
瓦利斯和富图纳