The ViewSonic® LDS138-151 is an all-in-one commercial Direct View LED display that brings big-screen visuals to high-end venues like boardrooms, auditoriums, and more. This mobile LED display is easy to transport and set up thanks to an innovative 138” foldable screen pre-assembled in a protective flight case. What truly sets this display apart is the improved hinge design that stands up to heavy usage. Unlike standard foldable displays, this hinge design provides smoother operation when folding and unfolding the screen. In addition, Glue-on-Board (GOB) technology helps protect against impacts, dust, and moisture. A commercial-grade motorized stand ensures smooth, stable height adjustment, while versatile connectivity options guarantee seamless compatibility with various devices. With 600-nit brightness, a 6,500:1 contrast ratio, and dual 30W speakers, this large format LED display delivers vivid visuals and immersive sound for an exceptional viewing experience.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |