发布您的产品
Architectura Square Concealed single-lever bath / shower mixer

Architectura Square Concealed single-lever bath / shower mixer

联系 Villeroy & Boch AG

技术规格
  • 唯一参考TVS125002000
  • 产品系列Architectura Square
  • 产品组Shower mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-08-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)150
  • 深度 (mm)49
相关
  • 主材料黄铜
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器