发布您的产品
Loop & Friends Single-lever bath & shower mixer

Loop & Friends Single-lever bath & shower mixer

联系 Villeroy & Boch AG

技术规格
  • 唯一参考TVT106501153
  • 产品系列Loop & Friends
  • 产品组Bath & shower mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-08-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)108
  • 宽度 (mm)273
  • 深度 (mm)191
相关
  • 主材料黄铜
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器