发布您的产品
Architectura Square Single-lever basin mixer

Architectura Square Single-lever basin mixer

联系 Villeroy & Boch AG

技术规格
  • 唯一参考TVW125001000
  • 产品系列Architectura Square
  • 产品组Basin mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-08-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)161
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)165
相关
  • 主材料黄铜
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText