发布您的产品
Viriyalohakij Rolling Shutters Aluminium Double Layer VAL-45
Viriyalohakij Rolling Shutters Aluminium Double Layer VAL-45
Viriyalohakij Rolling Shutters Aluminium Double Layer VAL-45

    Viriyalohakij Rolling Shutters Aluminium Double Layer VAL-45

    4.9 星(最高 5 星)4.9(19 评价)

    Viriyalohakij Rolling Shutters Aluminium Double Layer VAL-45

    Roller shutter from Thailand Passed Worldwide ISO 9001 :2015 Qualification 

    规格
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    技术规格
    • 唯一参考Viriyalohakij_Rolling_Shutters_Aluminium_Double_Layer_VAL-45
    • 产品系列Shutters Doors
    • 产品组Aluminium Rolling Shutters
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-08-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)8000
    • 宽度 (mm)10500
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    • 净重 (Kg)7
    分类
    • BIMobject 类别门 - Shutters

    发售地区

    亚洲