发布您的产品
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries-6536

Product code: 6536

技术规格
  • 唯一参考6536
  • 产品系列Showering Areas
  • 产品组合Bathtubs - Acrylic
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-03-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)565
  • 宽度 (mm)1600
  • 深度 (mm)750
相关
  • 主材料亚克力
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)54
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011609
  • ETIM 名称Bath
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 说明Baths
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
  • OmniClass 编号23-31 15 00
  • OmniClass 标题Bathtubs
  • CSI UniFormat II 代码D2030
  • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 大洋洲