发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
vitra-bathrooms/products/20a9dfea-7281-4b1a-a196-e83ea437fb05
主页
类别
厨房
水槽
Sink - 25" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
供应地区: 美国
VitrA Bathrooms
关注
Sink - 25" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Sink - 25inch - Single Bowl Dual Mount Sink
Product code: 7386
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
7386
产品系列
Sanitaryware & Complementary Products
产品组合
Sink
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-08-22
版本号
1
高度 (inch)
12
宽度 (inch)
25
深度 (inch)
22
链接
链接
产品网址
https://vitraglobal.com/
指导视频
https://www.youtube.com/user/VitrAglobal
产品认证
https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates
技术说明
https://vitraglobal.com/
相关
相关
主材料
陶瓷
次要材料
陶瓷
设计国家/地区
土耳其
制造国家/地区
土耳其
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水槽
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011315
ETIM 名称
Kitchen sink
UNSPSC 名称
Sinks
UNSPSC 代码
30181504
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 说明
Sinks
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Sinks
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
VitrA Bathrooms
Sink - 33" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
下载
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Apron - Front Sink - VitrA
下载
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Double Bowl Apron - Front Sink - VitrA
下载
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Workstation Sink - VitrA
下载
VitrA Bathrooms
Sink - 18" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
下载
VitrA Bathrooms
Sink - 30" - Single Bowl Apron - Front Reversible Sink - VitrA
下载