发布您的产品
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series

    FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series

    Root Square Flush Plate, Brushed Nickel

    Product code: 740-2395

    技术规格
    • 唯一参考740-2395
    • 产品系列Faucets&Shower systems&Accessories
    • 产品组Concealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-05-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)165
    • 宽度 (mm)245
    • 深度 (mm)25
    相关
    • 主材料玻璃
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)0.44
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010204
    • ETIM 名称Accessories, shower/WC
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 说明Flush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-21 43 15 29
    • OmniClass 标题Toilet Accessories Dispensers
    • CSI UniFormat II 代码D2030
    • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲