发布您的产品
 V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, universal outlet, Cleanwith bidet , white, 60 cm

Product code: 7757B403-6377

技术规格
  • 唯一参考7757B403-6377
  • 产品系列Sanitaryware & Complementary Products
  • 产品组WC Pans
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-08-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)380
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料玻化瓷
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)38.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011289
  • ETIM 名称Toilet closet
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Compartments
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 大洋洲