发布您的产品
Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA
Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA

    Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA

    Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA

    Product code: 61319 - 61320 - 61321 - 61322

    技术规格
    • 唯一参考Mirror-Classic-60cm80cm100cm120cm-Vitra-61319-61320-61321-61322
    • 产品系列Bathroom Furniture
    • 产品组合Mirrors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)700
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)40
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料Mirror Glass
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 镜子
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010550
    • ETIM 名称Mirror
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
    • OmniClass 编号23-21 37 13 15
    • OmniClass 标题Mirrors
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲