发布您的产品
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Gold

    Product code: A4249423

    技术规格
    • 唯一参考A4249423
    • 产品系列Faucets&Shower systems&Accessories
    • 产品组Faucet - Bidet Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-09-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)140
    • 宽度 (mm)143
    • 深度 (mm)152
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010888
    • ETIM 名称Bidet mixing tap
    • UNSPSC 名称Bidets
    • UNSPSC 代码30181502
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 说明Bidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲