发布您的产品
BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series-A43494ND

Product code: A43494ND

规格

技术规格
  • 唯一参考A43494ND
  • 产品系列Faucets&Shower systems&Accessories
  • 产品组Faucets - Basin Mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-03-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)175
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)150
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)1.65
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC010862
  • ETIM 名称Bath mixing tap
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing Fixtures
  • OmniClass 编号23-31 11 19
  • OmniClass 标题Faucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 大洋洲