发布您的产品
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Product code: A45151

    规格
    • Arkitekta Washbasin Siphon Set

    技术规格
    • 唯一参考A45151
    • 产品系列Faucets&Shower systems&Accessories
    • 产品组Faucet Complementary - Traps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)265
    • 宽度 (mm)66
    • 深度 (mm)425
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)0.64
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010947
    • ETIM 名称Trap protector, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC 名称Traps and strainers
    • UNSPSC 代码401425
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 说明Waste traps
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing Fixtures
    • OmniClass 编号23-27 37 00
    • OmniClass 标题Liquid Traps
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲