发布您的产品
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System

    Base Round Shower System

    Base R 200 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47303

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    技术规格
    • 唯一参考A47303
    • 产品系列Faucets&Shower systems&Accessories
    • 产品组Faucets - Bath&Shower Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1187
    • 宽度 (mm)315
    • 深度 (mm)580
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)6.8
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017640
    • ETIM 名称Sanitary showers
    • Uniclass 2015 代码Ac_35_80_80
    • Uniclass 2015 说明Showering
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing Fixtures
    • OmniClass 编号23-31 15 11
    • OmniClass 标题Bath Shower Units

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲