发布您的产品
Base Square Shower System
Base Square Shower System

    Base Square Shower System

    Base S 200 Shower System, Chrome

    Product Code:A47306

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    技术规格
    • 唯一参考A47306
    • 产品系列Faucets&Shower systems&Accessories
    • 产品组Faucets - Bath&Shower Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1305
    • 宽度 (mm)320
    • 深度 (mm)601
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)5.45
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017640
    • ETIM 名称Sanitary showers
    • Uniclass 2015 代码Ac_35_80_80
    • Uniclass 2015 说明Showering
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing Fixtures
    • OmniClass 编号23-31 15 11
    • OmniClass 标题Bath Shower Units

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲