发布您的产品
Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA
Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Product code: A44787

    技术规格
    • 唯一参考BathrobeHolder-Single-Vitra-MinimaxSeries-A44787
    • 产品系列Faucets&Shower systems&Accessories
    • 产品组Accessories - Bathrobe Holder
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)49
    • 宽度 (mm)44
    • 深度 (mm)71
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)0.215
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010551
    • ETIM 名称Towel holder
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 说明Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Towels
    • OmniClass 编号23-31 25 25
    • OmniClass 标题Towel Bars
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲