发布您的产品
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Product code: 770-5771-01

    技术规格
    • 唯一参考Cistern-WCPanGlassCistern-WithStopValve-Vitra-VitrusSeries_770-5771-01
    • 产品系列Sanitaryware & Complementary Products
    • 产品组Cisterns
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1140
    • 宽度 (mm)518
    • 深度 (mm)120
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)8.1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 说明WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲