发布您的产品
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Tile thickness  5-6 mm

    Tile thickness  7-8 mm

    Tile thickness  9-10 mm

    Tile thickness  11-12 mm

    Product code: 63400001000

    技术规格
    • 唯一参考MassagingUnit-ShowerColumn-Vitra-MemoriaSeries-63400001000
    • 产品系列Showering Areas
    • 产品组Steam / Massaging Units - Massaging Units
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-02-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2150
    • 宽度 (mm)405
    • 深度 (mm)240
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)6.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011613
    • ETIM 名称Shower column/panel
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 说明Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 19
    • OmniClass 标题Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲