发布您的产品
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA

    Product code: 4168-003-0156

    技术规格
    • 唯一参考Pedestal-WashBasinFullPedestal-Vitra-SerenadaSeries_4168-003-0156
    • 产品系列Sanitaryware & Complementary Products
    • 产品组Pedestal
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-05-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)690
    • 宽度 (mm)230
    • 深度 (mm)200
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)13.78
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC002454
    • ETIM 名称Pedestal for installation column
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 说明Pedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲