发布您的产品
WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    Product code: 4164B003-0075

    技术规格
    • 唯一参考WCPan-FloorMounted-BacktoWallSingleWCPan-Vitra-SerenadaSeries_4164B003-0075
    • 产品系列Sanitaryware & Complementary Products
    • 产品组WC Pans
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)390
    • 宽度 (mm)355
    • 深度 (mm)560
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)26.61
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC 代码30181505
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets
    • CSI UniFormat II 代码D2030
    • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲