发布您的产品
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA

    Product code: 110-003-019

    技术规格
    • 唯一参考WCSeatCover-Duroplast-TopFixing-SoftClosing-Universal-Slim-Vitra_110-003-019
    • 产品系列Sanitaryware & Complementary Products
    • 产品组WC Seat&Cover
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)55
    • 宽度 (mm)365
    • 深度 (mm)460
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)3.1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
    • OmniClass 编号23-31 19 19 17
    • OmniClass 标题Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲